??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pottorff
Description
Damper_Clg-Radiation_CFD-15-SB_Pottorff
Bill of material
Damper_Clg-Radiation_CFD-15-SB_Pottorff
IDENT
Damper_Clg-Radiation_CFD-15-SB_Pottorff
VAR04_CSI
04 csi
23 33 13
VAR95_CSI
95 csi
15820
ASSEMBLY_CODE
assembly code
D4090500
BLADE_HEIGHT
blade height
0.833
BLADES
blades
22 gauge – butterfly. Insulated with ceramic refractory material for dampers larger than 114 in.²
CATEGORY
category
COST
cost
0
CSFM_LISTING
csfm listing
3226-0368:104
CUT_SHEET
cut sheet
http://www.pottorff.com/cat/cfd-15-sb.pdf
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
FIRE_CLOSURE_DEVICE
fire closure device
Fusible link.
FRAME
frame
22 gauge galvanized steel.
HEIGHT
height
0.917
HEIGHT_BELOW_FACE
height below face
0.167
HOST
host
5
INNER_RADIUS
inner radius
0.456
INSTALLATION
installation
http://www.pottorff.com/cat/cfd-15,%20cfd-20%20installation.pdf
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
Pottorff
MASSUNIT
massunit
1
MAXIMUM_SIZE
maximum size
24" x 12"
MEETS_BUILDING_CODE_STANDARDS
meets building code standards
IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC
MEETS_NFPA_STANDARDS
meets nfpa standards
90A and 101
MINIMUM_SIZE
minimum size
4“ x 4“
MODEL
model
CFD-15-SB
OMNICLASS_CODE
omniclass code
22-23 33 13
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Dampers
PART_TYPE
part type
23
PRODUCT_URL
product url
http://www.pottorff.com/catalog.php?model=CFD-15-SB
RADIUS
radius
0.445
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SLEEVE_LENGTH
sleeve length
1.167
TEMPERATURE
temperature
165°F
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
UL_555C_FIRE_RESISTANCE_RATING
ul 555c fire resistance rating
3 hour (horizontal, for use in 1, 2 or 3 hour rated assemblies)
UL_555C_LISTING
ul 555c listing
R14603
UNIT
unit
URL
url
http://www.pottorff.com
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
WARNOCK_HERSEY_LISTING
warnock hersey listing
WHI-495-PSH-0177, 0178
WARRANTY
warranty
http://www.pottorff.com/pottorff_warranty.pdf
WIDTH
width
2
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions