??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
Daloc
Description
Daloc S43 quick-assortment door
Bill of material
10x20,8
ORDERNO
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
BREDD_DOERRBLAD
bredd dörrblad
BREDD_MED_OEVERFALS
bredd med överfals
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DATABLAD
datablad
http://www.dorrkatalogen.daloc.se/staldorrar/S43/
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESIGN_OPTION
design option
-1
DST_OFFSET_A_SIDA
dst offset a-sida
DST_OFFSET_G_SIDA
dst offset g-sida
DOERRBLAD_UK
dörrblad uk
13.000
DOERRBLAD_OEK
dörrblad ök
DOERRKARM_K41
dörrkarm k41
1
DOERRKARM_K42
dörrkarm k42
0
DOERRSTAENGARE_A_SIDA
dörrstängare a sida
0
DOERRSTAENGARE_G_SIDA
dörrstängare g sida
0
DOERRSTAENGARE_HOEGER_A
dörrstängare höger a
0
DOERRSTAENGARE_HOEGER_G
dörrstängare höger g
0
DOERRSTAENGARE_VAENSTER_A
dörrstängare vänster a
0
DOERRSTAENGARE_VAENSTER_G
dörrstängare vänster g
0
FP_GGJ_OE
fp ggj ö
FP_GGJ_OE_UNDRE_H_LET
fp ggj ö undre hålet
FP_GGJ_OE_OEVRE_H_LET
fp ggj ö övre hålet
FP_L_S_OE
fp lås ö
FRAME_PROJECTION_EXT_
frame projection ext.
25
FRAME_PROJECTION_INT_
frame projection int.
25
FRAME_WIDTH
frame width
75.000
FUNCTION
function
0
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0
HEIGHT
height
HOST
host
1
HOEGERHAENGD
högerhängd
1
HOEJD_DOERRBLAD
höjd dörrblad
INFAESTNING_HOEGERHAENGD
infästning högerhängd
1
INFAESTNING_VAENSTERHAENGD
infästning vänsterhängd
0
KDH
kdh
KOLLISIONSKONTROLL_HOEGER
kollisionskontroll höger
0
KOLLISIONSKONTROLL_VAENSTER
kollisionskontroll vänster
0
MASSUNIT
massunit
1
MODULBREDD
modulbredd
MODULHOEJD
modulhöjd
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Doors
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SHARED
shared
0
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
THICKNESS
thickness
0
TROESKELTYP_G_H_RDTRAE
tröskeltyp g hårdträ
1
TROESKELTYP_G_ST_L
tröskeltyp g stål
0
VERSION
version
2017
VISA_KOLLISIONSKONTROLL
visa kollisionskontroll
0
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0
VAENSTERHAENGD
vänsterhängd
0
WALL_CLOSURE
wall closure
0
WIDTH
width
OEVRE_G_NGJAERN_END
övre gångjärn end
OEVRE_G_NGJAERN_START
övre gångjärn start
NAME
name
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions