??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Daloc
Description
Daloc S30 Double doorr
Bill of material
Pardörr 18x24
ORDERNO
AKTIV_DOERRBREDD_2
aktiv dörrbredd/2
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
AVST_ND_DOERRBLAD_KARM
avstånd dörrblad karm
2
AVST_ND_KARM_DOERRBLAD
avstånd karm dörrblad
18
BREDD_AKTIV_MED_OEVERFALS
bredd aktiv med överfals
BREDD_AKTIVT_DOERRBLAD
bredd aktivt dörrblad
BREDD_OMFATTNINGSKARM
bredd omfattningskarm
100.000
BREDD_PASSIV_MED_OEVERFALS
bredd passiv med överfals
BREDD_PASSIVT_DOERRBLAD
bredd passivt dörrblad
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DATABLAD
datablad
http://www.dorrkatalogen.daloc.se/staldorrar/S30/
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
define thermal properties by
0
DESIGN_OPTION
design option
-1
DOERRBLAD_UK
dörrblad uk
9
DOERRBLAD_OEK
dörrblad ök
DOERRKARM_K41
dörrkarm k41
1
DOERRKARM_K42
dörrkarm k42
0
END_TILLKOMMANDE_GGJ
end tillkommande ggj
EXTRA_INF_GGJ_3
extra inf ggj 3
EXTRA_INF_GGJ_3_UNDRE_H_L
extra inf ggj 3 undre hål
EXTRA_INF_GGJ_3_OEVRE_H_L
extra inf ggj 3 övre hål
EXTRA_INFAESTNING
extra infästning
FP_GGJ_OE
fp ggj ö
FP_XTR_OE
fp xtr ö
FRAME_PROJECTION_EXT_
frame projection ext.
25
FRAME_PROJECTION_INT_
frame projection int.
25
FRAME_WIDTH
frame width
75.000
FUNCTION
function
0
HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_
heat transfer coefficient (u)
0
HEIGHT
height
HOST
host
1
HOEGERHAENGD
högerhängd
1
HOEJD_DOERRBLAD
höjd dörrblad
HOEJD_TRYCKE
höjd trycke
1024
INF_OEVERSTYCKE_15X21_HOEGER
inf överstycke 15x21 höger
INF_OEVERSTYCKE_15X21_VAENSTER
inf överstycke 15x21 vänster
0
INF_OEVERSTYCKE_18X21__18X24__HOEGER
inf överstycke 18x21, 18x24, höger
INF_OEVERSTYCKE_18X21__18X24__VAENSTER
inf överstycke 18x21, 18x24, vänster
0
INF_OEVERSTYCKE_21X24__HOEGER
inf överstycke 21x24, höger
INF_OEVERSTYCKE_21X24__VAENSTER
inf överstycke 21x24, vänster
0
KDB
kdb
KDB_2
kdb/2
KDH
kdh
KOLLISIONSKONTROLL_HOEGER
kollisionskontroll höger
0
KOLLISIONSKONTROLL_VAENSTER
kollisionskontroll vänster
0
MASSUNIT
massunit
1
MODULBREDD
modulbredd
MODULHOEJD
modulhöjd
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.10.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Doors
PLACERING_GGJ
placering ggj
25
PLACERING_KOLLISIONK
placering kollisionk
25
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUGH_HEIGHT
rough height
0
ROUGH_WIDTH
rough width
0
SHARED
shared
0
SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT
solar heat gain coefficient
0
START_TILLKOMMANDE_GGJ
start tillkommande ggj
THERMAL_RESISTANCE__R_
thermal resistance (r)
0
THICKNESS
thickness
0
TILLKOMMANDE_GGJ
tillkommande ggj
TROESKELTYP_ATE
tröskeltyp ate
TROESKELTYP_ATZ
tröskeltyp atz
TROESKELTYP_TPZ
tröskeltyp tpz
UNDRE_H_L_FP_GGJ_OE
undre hål fp ggj ö
VERSION
version
2017
VISA_INFAESTNINGSH_L
visa infästningshål
1
VISA_KOLLISIONSKONTROLL
visa kollisionskontroll
0
VISUAL_LIGHT_TRANSMITTANCE
visual light transmittance
0
VAEGGTJOCKLEK
väggtjocklek
150.000
VAENSTERHAENGD
vänsterhängd
0
WALL_CLOSURE
wall closure
0
WIDTH
width
OEVRE_GGJ_END
övre ggj end
OEVRE_GGJ_START
övre ggj start
OEVRE_H_L_FP_GGJ_OE
övre hål fp ggj ö
NAME
name
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
2D

Embedded user actions