??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
DAELIM
Description
Daelim Ledlight
Bill of material
LED 16W_4000K*2
VARIANTNAME
VARPHOTOMETRICWEBFILE
Photometric Web File
VARINITIALCOLOR
Initial Color
0
VARINITIALINTENSITY
Initial Intensity
0
VARCOLORFILTER
Color Filter
16777215
VARLIGHTLOSSFACTOR
Light Loss Factor
0
VARTILTANGLE
Tilt Angle
90
VARDIMMINGLAMPCOLORTEMPERATURESHIFT
Dimming Lamp Color Temperature Shift
0
VARVA
부하용량VA
25
VARCALCULATECOEFFICIENTOFUTILIZATION
Calculate Coefficient of Utilization
1
VARLAMP
램프종류_Lamp
FEL 20W
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
0 mm
VAR
정격전압
220
VAR1
극수
1
VARW
W
270 mm
VARH
H
135 mm
VARD
D
157 mm
VAR2
라이브러리 제작
BIMer
VAR3
라이브러리 전화번호
02-2678-1906
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업