DAELIM
Description
Daelim CC800
Bill of material
daelim_cc800
VARDEFAULTELEVATION
Default Elevation
0 mm
VAR
배수 반지름
50 mm
VAR1
급수 반지름
25 mm
VARW
W
370 mm
VARH
H
780 mm
VARD
D
740 mm
VAR2
제조업체 전화번호
02-3429-1400
VARURL
제조업체 URL
http://www.daelimbath.com
VARMANUFACTURER
Manufacturer
대림비앤코
VARMODEL
Model
CC800
VAR3
라이브러리 제작
(주)비아이엠에스
VAR4
라이브러리 전화번호
02-2678-1906
VAR5
_획득마크
KS인증
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions