??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
All Valve Industries
Description
DA02500000
Bill of material
DA02500000
ORDERNO
DA02500000
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CW_CONNECTION
cw connection
0
CWFU
cwfu
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Utilizzato per la filtrazione degli impianti di riscaldamento, idrici, igienico-sanitari, aria compressa, olii, benzine, vapore saturo e in generale con ogni fluido non corrosivo
DESIGN_OPTION
design option
-1
DN
dn
20
HOST
host
0
HW_CONNECTION
hw connection
0
HWFU
hwfu
0
MANUFACTURER
manufacturer
CIMBERIO SPA
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE
materiale
Prodotto in lega di ottone “CR” – “DZR" conforme alla norma EN 1982-CC770S
MODEL
model
Cim 74ACR
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.45.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Sanitary, Laundry, and Cleaning Equipment
PART_TYPE
part type
0
PRESSIONE_NOMINALE
pressione nominale
PN 20
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TEMPERATURA_DI_ESERCIZIO
temperatura di esercizio
-10 ÷ 180°C
TYPE_COMMENTS
type comments
Realizzato in ottemperanza ai requisiti gestionali della norma EN ISO 9001. Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1 Collaudato al 100% secondo la normativa EN 12266-1
URL
url
https://web.cimberio.it/index.php/figura/669?subcategoria_id=32
VENT_CONNECTION
vent connection
0
VERSION
version
2020
WASTE_CONNECTION
waste connection
0
WFU
wfu
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
DA02500000
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions