??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Kollmorgen
Açıklama
D14X Muhafazalı DDR - Muhafazalı DDR
Malzeme listesi
D141A-12-1210
PN
Parça numarası
D141A-12-1210
SERIES
Seri
D14X
DDS
Doğrudan Tahrik Serisi
MFS
Motor Gövdesi Büyüklüğü
14 = 14.25" O.D.
RSL
Rotor İstif Uzunluğu
WT
Sarım Türü
MO
Montaj Seçeneği
CT
Konnektör Türü
SO
Mil Seçeneği
1= Yüzey kaplinli düz geçiş deliği
FD
Geri Besleme Cihazı
BO
Yatak Seçeneği
US
Birim Contası
A
156.470 mm
B
152.910 mm
C
114.800 mm
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
Boyut
2D

Embedded user actions