??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Hyvair
Description
D03 Series - Air or Oil Pilot Operated Valves
Bill of material
D03A2C
ORDERNO
DESIGN
design
Air or Oil actuated, direct operated. Single or Double operators.
MAX__FLOW_RATE
max. flow rate
25 gpm (94 lpm)
MAXIMUM_PRESSURE
maximum pressure
5000 psi
SIZE
size
D03
WORKING_TEMP_
working temp.
40 to 160°F (5 to 70°C)
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions