??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
COC
Description
CX2SAF11_050
Bill of material
CX2SAF11_050
ORDERNO
CX2SAF11_050
BEARING_NO_
bearing no.
22211-050CX
BOLT_SIZE
bolt size
M16
COR
cor
145 kN
CR
cr
122 kN
H
h
69.85 mm
J
j
198.5 mm
L
l
247 mm
SHAFT_DIA_
shaft dia.
50 mm
SLEEVE
sleeve
A2311X
NAME
name
CX2SAF11_050
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions