COC
Description
CX2SAF10_045
Bill of material
CX2SAF10_045
ORDERNO
CX2SAF10_045
BEARING_NO_
bearing no.
22210-045CX
BOLT_SIZE
bolt size
M12
COR
cor
112.5 kN
CR
cr
98.2 kN
H
h
63.5 mm
J
j
171 mm
L
l
210 mm
SHAFT_DIA_
shaft dia.
45 mm
SLEEVE
sleeve
BA2310X
NAME
name
CX2SAF10_045
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업