COC
Description
CX2SAF10_045
Bill of material
CX2SAF10_045
ORDERNO
CX2SAF10_045
BEARING_NO_
bearing no.
22210-045CX
BOLT_SIZE
bolt size
M12
COR
cor
112.5 kN
CR
cr
98.2 kN
H
h
63.5 mm
J
j
171 mm
L
l
210 mm
SHAFT_DIA_
shaft dia.
45 mm
SLEEVE
sleeve
BA2310X
NAME
name
CX2SAF10_045
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions