??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ISIS
Description
CubeSat solar panels
Bill of material
isis_ispa_1U
ORDERNO
isis_ispa_1U
ALL_PANELS_ARE_PROVIDED_WITH_TESTS_REPORTS_REGARDING
all panels are provided with tests reports regarding
Continuity isolation between cells and substrate Identification of solar cells cracks by thermo luminescence I-V measurement by flasher test
CELL_EFFICIENCY
cell efficiency
30%
CELL_MATERIAL
cell material
GaAs
COVER_GLASS
cover glass
QioptiQ
INTERCONNECTOR
interconnector
Silver plated Kovar
INTERFACES
interfaces
Custom flat inline omnetics (2mm height) Raychem Spec44 cables (AWG26) Harness included
MASS__EXACT_MASS_DEPENDS_ON_CONFIGURATION__1U
mass (exact mass depends on configuration) 1u
50g 2U
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-40 to +125°C
PANEL_THICKNESS
panel thickness
TopBottom
POWER_DELIVERED
power delivered
1U
RADIATION_TOLERANCE
radiation tolerance
2 years minimum in LEO
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
3V (5V and 8V on demand)
NAME
name
isis_ispa_1U
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions