??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alto Shaam
Description
CTC20-10G
Bill of material
6I8LR71XM
ORDERNO
6I8LR71XM
VAR18_INCHES_CLEARANCE
18 inches clearance
1
VAR2_INCHES_CLEARANCE
2 inches clearance
1
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
APPARENT_POWER
apparent power
996
COLD_WATER_CONNECTION_HEIGHT
cold water connection height
0
COLD_WATER_FLOW
cold water flow
0
COLD_WATER_MAXIMUM_PRESSURE
cold water maximum pressure
60.000
COLD_WATER_MINIMUM_PRESSURE
cold water minimum pressure
30.000
COLD_WATER_RI_HEIGHT
cold water ri height
0
COLD_WATER_SIZE
cold water size
0.750
COLD_WATER_TEMPERATURE_RECOMMENDED
cold water temperature recommended
-459.670
CONN_CONDUIT
conn conduit
1
CONN_PLUG
conn plug
NEMA 5-15P
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CYCLE
cycle
60
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
GAS BOILER-FREE
DESIGN_OPTION
design option
-1
ELEC_CONN_CONNECTION_HEIGHT
elec conn connection height
0
ELEC_CONN_RI_HEIGHT
elec conn ri height
0
FL_AMPS
fl amps
8.300
FOODSERVICE_EQUIPMENT_IDENTIFIER
foodservice equipment identifier
1
GAS_CONNECTION_HEIGHT
gas connection height
0
GAS_INPUT
gas input
140000
GAS_KW
gas kw
0
GAS_RI_HEIGHT
gas ri height
0
GAS_SIZE
gas size
0.750
HOST
host
0
IDENTIFY_QUANTITY_AS_LOT
identify quantity as lot
1
INDIRECT_WASTE_CONNECTION_HEIGHT
indirect waste connection height
0
INDIRECT_WASTE_FLOW
indirect waste flow
0
INDIRECT_WASTE_SIZE
indirect waste size
1.500
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintain annotation orientation
0
MANUFACTURER
manufacturer
ALTO-SHAAM
MASSUNIT
massunit
1
MAX_OVERCURRENT_PROTECTION
max overcurrent protection
0
MIN_CKT_AMPACITY
min ckt ampacity
0
MODEL
model
CTC20-10G
NUMBER_OF_POLES
number of poles
1
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
1
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
SHOW_CLEARANCE
show clearance
1
SHOW_COMBUSTIBLE_SURFACE_CLEARANCE
show combustible surface clearance
1
SHOW_LOGO
show logo
1
SHOW_SERVICE_ACCESS_CLEARANCE
show service access clearance
1
URL
url
www.alto-shaam.com
URL_CUTSHEET
url cutsheet
www.alto-shaam.com
VERSION
version
2011
VOLTS
volts
120.000
WATTS
watts
1000.000
WEIGHT_IN_POUNDS
weight in pounds
905
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
6I8LR71XM
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions