??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
CT-02221-W-1 Draw Latches (Adjustable Type)
Bill of material
CT-02221-W-1
ORDERNO
CT-02221-W-1
FINISH
finish
Zinc plated
ITEM_NO_
item no.
CT-02221-W-1
KIND
kind
⊕ Screw-on ⊕
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
40
LOCK
lock
NA
MATERIAL
material
Steel (SPCC)
SIZE_L_X_W
size l x w
116.5x27.8
TYPE
type
Without keeper
WEIGHT_G_
weight(g)
72.3
NAME
name
CT-02221-W-1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions