??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 10
HELP_VARIABLE
Company
Shinano Kenshi
Description
CSA-BX series
Bill of material
CSA-BX56D5E
ORDERNO
AMBIENT_HUMIDITY___
ambient humidity[%]
AMBIENT_TEMPERATURE___
ambient temperature[℃]
0 to +40 Deg.C. No freezing
ATMOSPHERE
atmosphere
HOLDING_TORQUE_N_M_
holding torque[n•m]
INDUCTANCE_MHPHASE_
inductance[mhphase]
INPUT_CURRENT_A_
input current[a]
MODEL_NAME
model name
MOTOR_LENGTH_MM_
motor length[mm]
MOTOR_MASS_KG_
motor mass[kg]
PERMISSIBLE_INERTIA_X10__7KG_M_2_
permissible inertia[x10^-7kg・m^2]
RATED_CURRENT_A_
rated current[a]
RESOLUTION_PR_
resolution[pr]
400PR (0.9Deg.), 800PR(0.45Deg.), 1,600PR(0.225Deg.), 3,200PR(0.1125Deg.) Bracket() shows step angle at each resolution setting.
ROTOR_INERTIA_X10__7KG_M_2_
rotor inertia[x10^-7kg・m^2]
SHAFT_TYPE
shaft type
STORAGE_HUMIDITY___
storage humidity[%]
STORAGE_TEMPERATURE___
storage temperature[℃]
-20 to +60 Deg.C. No freezing
TYPE
type
TYPE_OF_MOTOR_WINDING
type of motor winding
WINDRESISTANCE
ωphase
VAR_SIZE_MM_
□size[mm]
NAME
name
ALLOWABLE_ROTATION_RATE_OFOUTPUT_SHAFT_RMIN_
allowable rotation rate ofoutput shaft[rmin]
ALLOWABLE_TORQUE_N_M_
allowable torque[n•m]
GEAR_RATIO
gear ratio
BACKLASH_ARCMIN_
backlash[arcmin]
MAXIMUM_TORQUE_N_M_
maximum torque[n•m]
MOTOR_LENGTH_L_MM_
motor length l[mm]
PERMISSIBLE_LOADRADIAL_TO_THE_SHAFT_N_
permissible loadradial to the shaft[n]
PERMISSIBLE_LOADTHRUST_TO_THE_SHAFT_N_
permissible loadthrust to the shaft[n]
SIZE
mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions