??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cs2320_7r - Bel Power Solutions
Bill of material
CS2320-7R
PN
Part Number
CS2320-7R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 12/12VDC, 4/4A, Input 28-140VDC, Output Voltage Control Input
POWER
Power
96 W
VIN
Voltage Input
28-140 VDC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
4.tra A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions