??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cs2320_7r - Bel Power Solutions
Bill of material
CS2320-7R
PN
Part Number
CS2320-7R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 12/12VDC, 4/4A, Input 28-140VDC, Output Voltage Control Input
POWER
Power
96 W
VIN
Voltage Input
28-140 VDC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
4.tra A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions