??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cs1001_9ert - Bel Power Solutions
Bill of material
CS1001-9ERT
PN
Part Number
CS1001-9ERT
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 82W, Output 5.1VDC, 16A, Input 28-140VDC, Inrush Current Limitation, Output Voltage Control Input, Current Share Control
POWER
Power
82 W
VIN
Voltage Input
28-140 VDC
OV
Output Voltage
5,1 VDC
OC
Output Current
16 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions