??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
CS(T)-27 series Draw Latches (Spring Loaded Type)
Bill of material
CS,CT-22-2
ORDERNO
FINISH
finish
Steel (SPCC)
ITEM_NO_
item no.
CT-27100-W
KIND
kind
⊕ Screw-on ⊕
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
30
LOCK
lock
Tie Wire Lock Hole
MATERIAL
material
With keeper
SIZE_L_X_W
size l x w
85x30
TYPE
type
With keeper
WEIGHT_G_
weight(g)
42.7
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions