??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
CS(T)-041 series Line Latches
Bill of material
CS-0210-3
ORDERNO
FINISH
finish
Steel (SPCC)
ITEM_NO_
item no.
CT-0410
KIND
kind
⊕ Screw-on ⊕
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
30
LOCK
lock
Padlock Hole
MATERIAL
material
With keeper
SIZE_L_X_W
size l x w
64x41.8
TYPE
type
With keeper
WEIGHT_G_
weight(g)
36.8
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions