??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
CS(T)-01 series - Spring Loaded Type Draw Latches (Spring Loaded Type)
Bill of material
CS,CT-0120-7
ORDERNO
VAR1MM
1mm
84.5x38
VAR2MM
2mm
47
VAR3MM
3mm
71
VAR4MM
4mm
CS-0120
EXTENSION_LENGTH___COMPRESSION_FORCE_1_KGF___10_N_
extension length \ compression force(1 kgf ≒ 10 n)
28kgf
FINISH
finish
Brushed finish
ITEM_NO_
item no.
⊕ Screw-on ⊕
KIND
kind
With keeper
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
47kgf
LOCK
lock
36kgf
MATERIAL
material
SUS304
SIZE_L_X_W
size l x w
41kgf
TYPE
type
With keeper
WEIGHT_G_
weight(g)
Padlock Hole
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions