??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
CS-08303 - Lock Hole Draw Latches (Spring Loaded Type)
Bill of material
CS-08303
ORDERNO
CS-08303
FINISH
finish
Vibration ground
ITEM_NO_
item no.
CS-08303
KIND
kind
⊕ Screw-on ⊕
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
50
LOCK
lock
Padlock Hole
MATERIAL
material
SUS304
SIZE_L_X_W
size l x w
85.5x22.5
TYPE
type
Without keeper
WEIGHT_G_
weight(g)
50.6
NAME
name
CS-08303
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions