??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
INFICON
Beschreibung
CrystalSix®-Sensor
Stückliste
NM503PK6J
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
Kristallaustausch
Frontlader, Ausziehwerkzeug erforderlich (im Lieferumfang enthalten)
MAXIMUM_BAKEOUT_TEMP_WITH_NO_WATER
maximale Ausheiztemperatur ohne Wasser
130°C
MAXIMUM_OPERATING_ISOTHERMAL_ENVIRONMENT_TEMPERATURE_WITH_MINIMUM_WATER_FLOW
maximale isotherme Umgebungstemperatur bei minimalem Wasserdurchfluss
400° C
WATER_AND_AIR_TUBES
Wasser- und Luftrohre
S-304, 0,32 cm (0,125 in.) Außendurchmesser x 0,04 cm (0,016 in.) Wandstärke 30 in. Länge (76 cm) nahtlose Edelstahlrohre
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions