??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CRPA - 交叉滚子滑台沉孔型
Bill of material
CRPA-2035
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
TYPE
类型
沉孔型
MAT1
主体材质
铝合金
SUR1
主体表面处理
黑色阳极氧化
MAT2
导轨材质
SUJ2
SUR2
导轨表面处理
镀镍
MAT3
保持架材质
SUS304
MAT4
滚珠材质
SUJ2
CCGG
尺寸规格
ZDXC
最大行程距离
GGZZ
滚珠直径
W
主要尺寸W
T
主要尺寸T
L
主要尺寸L
T1
主要尺寸T1
T2
主要尺寸T2
W2
主要尺寸W2
W1
滑台面安装孔尺寸W1
MSD
滑台面安装孔尺寸M-深度
E
滑台面安装孔尺寸E
F
滑台面安装孔尺寸F
D1
底座安装孔尺寸d1
D2
底座安装孔尺寸d2
H1
底座安装孔尺寸h1
E1
底座安装孔尺寸E1
L2
底座安装孔尺寸L2
L3
底座安装孔尺寸L3
JN
基本动态负载(C)
N
CON
基本静态负载(C0)
N
FUN
荷重(Fu)
N
MRN
静态容许扭曲力矩MR
N*m
MPN
静态容许扭曲力矩MP
N*m
MYN
静态容许扭曲力矩MY
N*m
CRPA
重量CRPA
kg
CRP
重量CRP
kg
ZXPXD
滑台移动精度 中心平行度
5.000 um
CBPXD
滑台移动精度 侧边平行度
8.000 um
PDF
crpa.pdf
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
Dimension
2D

Embedded user actions