??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Aschwanden
Description
CRET-134 - Goujons pour charges transversales élevées
Nomenclature
CRET-134-20-L
MODEL
Gamme de modèles
CRET-134
PBT
Diamètre de la plaque à clous
FUG
Largeur de joint e
mm
Entrez la valeur pour FUG
Largeur de joint e
mm
cm
inch
ft
SV
Diamètre de la plaque à clous
mm
LODLEVEL
LOD Level of detail
LINK
Lien vers la documentation
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Fabricant
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Matériel
Acier inoxydable, goujon KWK IV
WEIGHT
Poids
10.36 kg
FUGENOFFNUNG
Largeur de joint
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Épaisseur minimale de la dalle hmin
300 mm
BEMTRAG
Valeur de calcul de la résistance FRd pour C30/37 pour e=20mm
238 kN bei h ≥ 300 mm
DORNABSTAND
Distance du goujon aDmin pour C30/37
316 - 1270 mm
GA
Armature de suspension totale pour C30/37
4 Ø 16 mm
ZERTIFIKATE
Certificats
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Version
'03.2017
BEARING
Charge portante
VRAI
KRAFT
Charge portante
Qui
P1
Longueur du goujon
450 mm
P2
Largeur du goujon
106 mm
P3
Hauteur du goujon
260 mm
P4
Longueur de la gaine
248 mm
P5
Largeur de la gaine
136 mm
P6
Hauteur de la gaine
260 mm
P10
Diamètre du goujon
34 mm
P20
Longueur du tube de la gaine
246 mm
P21
Diamètre du tube de la gaine
38 mm
P22
Largeur extérieur du tube de la gaine
- mm
P23
Hauteur extérieur du tube de la gaine
- mm
P24
Épaisseur de paroi du tube de la gaine
2.0 mm
P25
Diamètre du bouchon
42 mm
P26
Épaisseur de paroi du bouchon
2.0 mm
P27
Longueur du bouchon
27 mm
P30
Longueur du corps de répartition des charges
180 mm
P31
Largeur du corps de répartition des charges du goujon
106 mm
P32
Largeur du corps de répartition des charges de la gaine
106 mm
P33
Hauteur du corps de répartition des charges
160 mm
P34
Épaisseur de paroi du corps de répartition des charges
5 mm
P35
Radius extérieur du corps de répartition des charges
6.5 mm
P36
Largeur de la plaque à clous
15 mm
P37
Hauteur de la plaque à clous
140 mm
P38
Diamètre du trou de clous
4 mm
P39
Distance au bord I
5 mm
P41
Diamètre du trou du corps de répartition des charges
- mm
P42
Longueur postérieur du corps de répartition des charges
114 mm
P43
Longueur inférieur du corps de répartition des charges
170 mm
P44
LVP Longueur
- mm
P45
LVP largeur
- mm
P46
LVP hauteur
- mm
P50
Diamètre de la plaque à clous
14 mm
P51
Diamètre de la plaque à clous
260 mm
P52
Diamètre de la plaque à clous
56 mm
P53
Diamètre de la plaque à clous
56 mm
P54
Diamètre de la plaque à clous
174 mm
P55
Vis à tête hexagonale 0.8
11 mm
P56
Vis à tête hexagonale 0.5
7 mm
P57
Vis à tête hexagonale s
22 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions