??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aschwanden
Descrizione
CRET-128 - Perni per carichi trasversali elevati
Lista materiale
CRET-128-20-L
MODEL
Gamma di modelli
CRET-128
PBT
Diametro della piastra chiodata
FUG
Larghezza del giunto e
mm
Inserisci valore per FUG
Larghezza del giunto e
mm
cm
inch
ft
SV
Diametro della piastra chiodata
mm
MAGNET
Per casseri in acciaio
SEISMIC
In caso di sismo (CRET Seismic)
FUGERD
Larghezza del giunto in caso di carichi sismici e (E)
mm
LODLEVEL
LOD Level of detail
LINK
Link alla documentazione
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Produttore
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Materiale
Acciaio inossidabile, perno KWK IV
WEIGHT
Peso
6.36 kg
FUGENOFFNUNG
Larghezza del giunto
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Spessore minimo della piastra hmin
240 mm
BEMTRAG
Valore del calcolo alla resistenza FRd per C30/37 a e=20mm
167 kN bei h ≥ 240 mm
DORNABSTAND
Distanza del perno aDmin per C30/37
188 - 1081 mm
GA
Armatura di sopensione totale per C30/37
4 Ø 16 (h ≤ 280 mm); 4 Ø 14 (h > 280 mm) mm
ZERTIFIKATE
Certificati
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Versione
'03.2017
BEARING
Carico portante
VERO
KRAFT
Carico portante
Si
P1
Lunghezza perno
388 mm
P2
Larghezza perno
88 mm
P3
Altezza perno
200 mm
P4
Lunghezza guaina
217 mm
P5
Larghezza guaina
118 mm
P6
Altezza guaina
200 mm
P9
Larghezza del giunto in caso di carichi sismici e (E)
- mm
P10
Diametro del perno
28 mm
P20
Lunghezza del tubo della guaina
215 mm
P21
Diametro del tubo della guaina
32 mm
P22
Larghezza esterna del tubo della guaina
- mm
P23
Altezza esterna del tubo della guaina
- mm
P24
Spessore di parete del tubo della guaina
1.5 mm
P25
Diametro della calotta
36 mm
P26
Spessore di parete della calotta
2.0 mm
P27
Lunghezza della calotta
27 mm
P30
Lunghezza del corpo di ripartizione dei carichi
155 mm
P31
Larghezza del corpo di ripartizione dei carichi del perno
88 mm
P32
Larghezza del corpo di ripartizione dei carichi della guaina
88 mm
P33
Altezza del corpo di ripartizione dei carichi
110 mm
P34
Spessore della parete del corpo di ripartizione dei carichi
5 mm
P35
Raggio esterno del corpo di ripartizione dei carichi
6.5 mm
P36
Larghezza della piastra chiodata
15 mm
P37
Altezza della piastra chiodata
90 mm
P38
Diametro del foro
4 mm
P39
Distanza al lato I
5 mm
P40
Distanza al lato II
5 mm
P41
Diametro del foro del corpo di ripartizione dei carichi
- mm
P42
Lunghezza posteriore del corpo di ripartizione dei carichi
83 mm
P43
Lunghezza inferiore del corpo di ripartizione dei carichi
145 mm
P44
LVP lunghezza
- mm
P45
LVP larghezza
- mm
P46
LVP altezza
- mm
P50
Diametro della piastra chiodata
- mm
P51
Diametro della piastra chiodata
200 mm
P52
Diametro della piastra chiodata
44 mm
P53
Diametro della piastra chiodata
48 mm
P54
Diametro della piastra chiodata
- mm
P55
Altezza della vite a testa esagonale 0.8
- mm
P56
Altezza della vite a testa esagonale 0.5
- mm
P57
Vite a testa esagonale s
- mm
P58
Diametro della calamita
- mm
P59
Altezza della calamita
- mm
P60
Diametro della piastra chiodata
- mm
P61
Diametro della piastra chiodata
- mm
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions