??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Aschwanden
Description
CRET-128 - Goujons pour charges transversales élevées
Nomenclature
CRET-128-20-L
MODEL
Gamme de modèles
CRET-128
PBT
Diamètre de la plaque à clous
FUG
Largeur de joint e
mm
Entrez la valeur pour FUG
Largeur de joint e
mm
cm
inch
ft
SV
Diamètre de la plaque à clous
mm
MAGNET
Pour coffrage en acier (CRET Magnet)
SEISMIC
En cas séisme (CRET Seismic)
FUGERD
Largeur de joint en cas de charge séisme e (E)
mm
LODLEVEL
LOD Level of detail
LINK
Lien vers la documentation
www.aschwanden.com
HERSTELLER
Fabricant
F.J. Aschwanden AG
MATERIAL
Matériel
Acier inoxydable, goujon KWK IV
WEIGHT
Poids
6.36 kg
FUGENOFFNUNG
Largeur de joint
10 - 60 mm
PLATTENDICKE
Épaisseur minimale de la dalle hmin
240 mm
BEMTRAG
Valeur de calcul de la résistance FRd pour C30/37 pour e=20mm
167 kN bei h ≥ 240 mm
DORNABSTAND
Distance du goujon aDmin pour C30/37
188 - 1081 mm
GA
Armature de suspension totale pour C30/37
4 Ø 16 (h ≤ 280 mm); 4 Ø 14 (h > 280 mm) mm
ZERTIFIKATE
Certificats
ISO 9001, OHSAS 18001, EN 1090
VERSION
Version
'03.2017
BEARING
Charge portante
VRAI
KRAFT
Charge portante
Qui
P1
Longueur du goujon
388 mm
P2
Largeur du goujon
88 mm
P3
Hauteur du goujon
200 mm
P4
Longueur de la gaine
217 mm
P5
Largeur de la gaine
118 mm
P6
Hauteur de la gaine
200 mm
P9
Largeur de joint en cas de charge séisme e (E)
- mm
P10
Diamètre du goujon
28 mm
P20
Longueur du tube de la gaine
215 mm
P21
Diamètre du tube de la gaine
32 mm
P22
Largeur extérieur du tube de la gaine
- mm
P23
Hauteur extérieur du tube de la gaine
- mm
P24
Épaisseur de paroi du tube de la gaine
1.5 mm
P25
Diamètre du bouchon
36 mm
P26
Épaisseur de paroi du bouchon
2.0 mm
P27
Longueur du bouchon
27 mm
P30
Longueur du corps de répartition des charges
155 mm
P31
Largeur du corps de répartition des charges du goujon
88 mm
P32
Largeur du corps de répartition des charges de la gaine
88 mm
P33
Hauteur du corps de répartition des charges
110 mm
P34
Épaisseur de paroi du corps de répartition des charges
5 mm
P35
Radius extérieur du corps de répartition des charges
6.5 mm
P36
Largeur de la plaque à clous
15 mm
P37
Hauteur de la plaque à clous
90 mm
P38
Diamètre du trou de clous
4 mm
P39
Distance au bord I
5 mm
P40
Distance au bord II
5 mm
P41
Diamètre du trou du corps de répartition des charges
- mm
P42
Longueur postérieur du corps de répartition des charges
83 mm
P43
Longueur inférieur du corps de répartition des charges
145 mm
P44
LVP Longueur
- mm
P45
LVP largeur
- mm
P46
LVP hauteur
- mm
P50
Diamètre de la plaque à clous
- mm
P51
Diamètre de la plaque à clous
200 mm
P52
Diamètre de la plaque à clous
44 mm
P53
Diamètre de la plaque à clous
48 mm
P54
Diamètre de la plaque à clous
- mm
P55
Vis à tête hexagonale 0.8
- mm
P56
Vis à tête hexagonale 0.5
- mm
P57
Vis à tête hexagonale s
- mm
P58
Diamètre de l'aimant
- mm
P59
Hauteur de l'aimant
- mm
P60
Diamètre de la plaque à clous
- mm
P61
Diamètre de la plaque à clous
- mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions