??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
ESBE
Description
CRD200
Bill of material
9OVKV2SZM
ORDERNO
AMBIENT_TEMPERATURE__MAX_
ambient temperature, max.
+50 °C
AMBIENT_TEMPERATURE__MIN_
ambient temperature, min.
+5 °C
BATTERY_ENDURANCE__WIRELESS_ROOM_DISPLAY_UNIT
battery endurance, wireless room display unit
1 year
ENCLOSURE_RATING
enclosure rating
Actuator unit IP41; Room unit IP20
ENERGY_EFFICIENCY_CONTRIBUTION
energy efficiency contribution
3,5 %
ERP_TEMPERATURE_CONTROLS_CLASS
erp temperature controls class
VII
POWER_CONSUMPTION
power consumption
10 VA
POWER_SUPPLY
power supply
Actuator unit 230 ± 10% V AC, 50 Hz; Room unit - wireless 2x1,5V LR6AA
PROTECTION_CLASS
protection class
II
RADIO_FREQUENCY
radio frequency
Wireless room unit - 868 MHz;ITU region 1 approved acc. to EN 300220-2
RUNNING_TIME_AT_MAX__SPEED
running time at max. speed
30 s
SENSORS
sensors
Temperature sensor type NTC
SUPPLIED_PARTS
supplied parts
• Actuator with integrated controller
TEMPERATURE_RANGE__FLOW_TEMPERATURE_SENSOR
temperature range, flow temperature sensor
+5 to +95 °C
TEMPERATURE_RANGE__OUTDOOR_SENSOR
temperature range, outdoor sensor
-50 to +70 °C
TEMPERATURE_RANGE__ROOM_UNIT__INDOOR_SENSOR_
temperature range, room unit (indoor sensor)
+5 to +30 °C
TORQUE
torque
6 Nm
WEIGHT
weight
1,3 kg
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions