??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cq1101_7 - Bel Power Solutions
Bill of material
CQ1101-7
PN
Part Number
CQ1101-7
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 82W, Output 3.3VDC, 25A, Input 33.6-75VDC
POWER
Power
82 W
VIN
Voltage Input
33.6-75 VDC
OV
Output Voltage
3,3 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions