Bel Fuse
Description
cq1101_7 - Bel Power Solutions
Bill of material
CQ1101-7
PN
Part Number
CQ1101-7
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 82W, Output 3.3VDC, 25A, Input 33.6-75VDC
POWER
Power
82 W
VIN
Voltage Input
33.6-75 VDC
OV
Output Voltage
3,3 VDC
OC
Output Current
25 A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업