Codaca
Description
CPQ
Bill of material
CPQ4228-6R8M
ORDERNO
CPQ4228-6R8M
AEC_GRADE
aec grade
1
CORE_MATERIALS
core materials
Ferrite
DCRTYPICAL_M__
dcrtypical(mω)
2.80
FREE_SAMPLES
free samples
Apply
HEIGHT_MM_
height(mm)
28.00
INDUCTANCE__H_
inductance(μh)
6.80
INVENTORY
inventory
Y
IRMS_A_
irms(a)
34.00
ISAT_A_
isat(a)
75.00
LENGTH__MM_
length (mm)
42.00
MOUTING
mouting
DIP
PART_NO_
part no.
CPQ4228-6R8M
SHIELD
shield
Y
TOLERANCE
tolerance
±20%
WIDTH_MM_
width(mm)
35.80
NAME
name
CPQ4228-6R8M
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업