??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aventech Research
Description
CPM
Bill of material
CPM Module
ORDERNO
CPM Module
DIGITAL_INTERFACES
digital interfaces
Controller Area Network (CAN2A), 500 kbps RS-232 Serial Port (default 19.2 kbps)
DIMENSIONS
dimensions
4.76 in. X 4.76 in. X 2.97 in. (121.0 mm X 121 mm X 75.5 mm)
MAX__OPERATING_CURRENT
max. operating current
85 mA typ. @ 12.5 VDC
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-20 C to 50 C -40 C to 50 C (available under special order)
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
12.5 - 37 VDC Input
POWER
power
1.1W typ. @ 12.5 VDC
STORAGE_TEMPERATURE
storage temperature
-40 C to 90 C
WEIGHT
weight
1.46 lbs. (0.66 kg.)
NAME
name
CPM Module
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions