??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Codaca
Description
CPG
Bill of material
CPG2717-3R3M
ORDERNO
CPG2717-3R3M
CORE_MATERIALS
core materials
Ferrite
DCRTYPICAL_M__
dcrtypical(mω)
1.80
FREE_SAMPLES
free samples
Apply
HEIGHT_MM_
height(mm)
22.30
INDUCTANCE__H_
inductance(μh)
3.30
INVENTORY
inventory
Y
IRMS_A_
irms(a)
33.70
ISAT_A_
isat(a)
85.00
LENGTH__MM_
length (mm)
29.60
MOUTING
mouting
DIP
PART_NO_
part no.
CPG2717-3R3M
SHIELD
shield
Y
TOLERANCE
tolerance
±20%
WIDTH_MM_
width(mm)
16.50
NAME
name
CPG2717-3R3M
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions