??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cp4660_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
CP4660-9RG
PN
Part Number
CP4660-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 24/24/24/24VDC, 2/2/2/2A, Input 33.6-75VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
33.6-75 VDC
OV
Output Voltage
24/24/24/24 VDC
OC
Output Current
2/2/2/2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions