??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 28
HELP_VARIABLE
Company
Cordivari
Description
Cordivari_ARDESIA
Bill of material
H_2500 mm_Altezza Standard
ORDERNO
ACCESSORI_ABBINATI
accessori abbinati
ALTEZZA
altezza
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
CERTIFICATO_BADGE
certificato badge
CLASSIFICATION
classification
0
CODICE_PRODOTTO
codice prodotto
COLORI_DISPONIBILI
colori disponibili
Colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori consultare la tabella colori a pag. 258 con sovrapprezzo del 30%.
CONTATTO_AZIENDA
contatto azienda
Tel. +39 085.80.40.1 Fax +39 085.80.41.418
CONTENUTO_D_ACQUA_ELEMENTO_LT
contenuto d'acqua elemento lt
CONTENUTO_D_ACQUA_RADIATORE_LT
contenuto d'acqua radiatore lt
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
ARDESIA® è il radiatore tubolare realizzato da Cordivari. Il suo design è’ stato appositamente studiato in modo da massimizzare le rese termiche, facilitare la sua pulizia ed assicurare un corpo scaldante adatto a soddisfare le esigenze più varie. ARDESIA® viene prodotto in 20 altezze standard e in 5 profondità in modo da offrire innumerevoli soluzioni sia in caso di nuove installazioni che di ristrutturazioni. ARDESIA® è disponibile anche in tre esecuzioni speciali: panca, curvo e ad angolo. Ardesia Panca è il radiatore d’arredo ideale per riscaldare e arredare centri benessere, fitness center e palestre. Su richiesta è possibile realizzare Ardesia® in versione HYGIENIC, in tutte le configurazioni di allacciamento, altezze, dimensioni e finitura. Questa esecuzione amplia le capacità del tubolare Ardesia® di essere impiegato anche all’interno delle strutture sanitarie sottoposte alle più severe normative in materia di igiene negli impianti di riscaldamento. La speciale spaziatura degli elementi radianti consente la possibilità di effettuare un’accurata pulizia di tutta la superficie del radiatore a beneficio dell’igiene degli ambienti in cui Ardesia® HYGIENIC è installato. Per maggiori informazioni contattare la nostra area commerciale.
DESIGN_OPTION
design option
-1
DISTANZA
distanza
DISTANZA_DAL_MURO
distanza dal muro
DISTANZA_DAL_MURO_CONSENTITA
distanza dal muro consentita
80<d>70 mm
FAMILY_NAME
family name
HOST
host
1
INTERASSE
interasse
KEYNOTE
keynote
LARGHEZZA
larghezza
MANUFACTURER
manufacturer
CORDIVARI
MASSUNIT
massunit
1
MATERIALE
materiale
MODEL
model
N__BATTERIA
n. batteria
N__ELEMENTI
n° elementi
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.75.00.00
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Climate Control (HVAC)
PART_TYPE
part type
0
PESO_ELEMENTO_KG
peso elemento kg
PESO_RADIATORE_A_VUOTO_KG
peso radiatore a vuoto kg
PRESSIONE_MAX_BAR
pressione max bar
10
PROFONDIT_
profondità
46.000
RESA_ELEMENTO_DT_50__W
resa elemento Dt 50° w
RESA_RADIATORE_DT_50__W
resa radiatore Dt 50° w
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
1
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://www.cordivari.it/
Preview - Generation
Преглед
Формати
Files
3D
2D

Embedded user actions