??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 300
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
Cord Set
Bill of material
AC 166 G VLC315 WS 50 H5V WS Eca
ORDERNO
ACC__TO_EN_61535
acc. to en 61535
CABLE_TYPE
cable type
CODING
coding
1 (mains)
COLOUR
colour
CONTACT_MATERIAL
contact material
brass
CORE_CROSS_SECTION
core cross-section
CURRENT_RATING
current rating
DISMANTLING_LENGTH
dismantling length
DISMANTLING_LENGTH_PE
dismantling length pe
EAN
ean
FIRE_CLASS
fire class
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
IP_CODE
ip code
IP20
IP_CODE_WHEN_PLUGGED
ip code when plugged
IP40
LENGTH
length
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
70 °C
NUMBER_OF_POLES
number of poles
PE_FUNCTION
pe function
yes
PROTECTION_AGAINST_INCORRECT_PLUGGING
protection against incorrect plugging
yes
PU
pu
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
STRIPPING_LENGTH
stripping length
TYPE
type
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
yes
VOLTAGE_RATING
voltage rating
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions