??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
INFICON
Beschreibung
Cool Drawer Single Sensor
Stückliste
38NSOVTTR
ORDERNO
VAR1_IN__BOLT_AND_COMPRESSION_FITTING_TERMINATIONS
1 Zoll Bolzen- und Klemmverschraubungsanschlüsse
1 Zoll. Bolzen- und Kompressionsverschraubungsanschlüsse
COOLING_WATER
Kühlwasser
Mindestwasserdurchfluss von 150 bis 200 cm³min unter Verwendung eines 18-Zoll-Rohrs. Außendurchmesser des Rohrs, max. 30°C (nicht einfrieren lassen)
MATERIALS
Materialien
Edelstahl 304, Teflon, Keramik, Beryllium-Nickel
TEMPERATURE
Temperatur
Betriebsumgebung bis 300° C mit Wasserkühlung oder 165° C ohne
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions