??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Buddeberg
Description
Compressed air industrial stirrers with circular flange up to 500 L
Bill of material
PM64160V
ORDERNO
ATEXCODE
atexcode
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
NO_LOAD_SPEED_RPM
no-load speed rpm
2800
POWER_OUTPUTWATT
power outputwatt
640
PRICEUNITEUR
priceuniteur
1.844,002.194,36 incl. Tax
TORQUENM
torquenm
2.5
TYPE
type
PM 64280-VCode 40 26446 00516 0
VISCOSITYMPAS
viscositympas
10000
VOLUMEMAX__L
volumemax. l
100
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업