??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Buddeberg
Description
Compressed air industrial stirrers with circular flange up to 500 L
Bill of material
PM64160V
ORDERNO
ATEXCODE
atexcode
Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb
NO_LOAD_SPEED_RPM
no-load speed rpm
2800
POWER_OUTPUTWATT
power outputwatt
640
PRICEUNITEUR
priceuniteur
1.844,002.194,36 incl. Tax
TORQUENM
torquenm
2.5
TYPE
type
PM 64280-VCode 40 26446 00516 0
VISCOSITYMPAS
viscositympas
10000
VOLUMEMAX__L
volumemax. l
100
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions