??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Pantron
Description
Compact opto sensors
Bill of material
Transmitter ST...
ORDERNO
VAR_DOCUMENT_NAME
_document_name
VAR_DOCUMENT_PATH
_document_path
Compact opto sensors
CONNECTION___BAUFORM_CLN_5CLV_5___BAUFORM_CLN_C4CLV_C4___BAUFORM_LLA_5___BAUFORM_LLA_B3
connection - bauform cln-5clv-5 - bauform cln-c4clv-c4 - bauform lla-5 - bauform lla-b3
CURRENT_CONSUMPTION
current consumption
MODULATION_FREQUENCY
modulation frequency
OPENING_ANGLE_STA____STB___
opening angle sta... stb...
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
PROTECTION_CLASS
protection class
IP 67
RECTANGULAR_TYPE__ALUMINUM_ANODIZED__3_PIN_PLUG_M8
rectangular type, aluminum anodized, 3-pin plug m8
RECTANGULAR_TYPE__ALUMINUM_ANODIZED__5_M_PVC_CABLE
rectangular type, aluminum anodized, 5 m pvc cable
ROUND_TYPE__THREAD_M12X1__NICKEL_PLATED_BRASS__4_PIN_PLUG_M12
round type, thread m12x1, nickel-plated brass, 4-pin plug m12
ROUND_TYPE__THREAD_M12X1__NICKEL_PLATED_BRASS__5_M_PVC_CABLE
round type, thread m12x1, nickel-plated brass, 5 m pvc cable
ROUND_TYPE__THREAD_M12X1__STAINLESS_STEEL__4_PIN_PLUG_M12
round type, thread m12x1, stainless steel, 4-pin plug m12
ROUND_TYPE__THREAD_M12X1__STAINLESS_STEEL__5_M_PVC_CABLE
round type, thread m12x1, stainless steel, 5 m pvc cable
SHOCK
shock
30 g
SUPPLY_VOLTAGE
supply voltage
12...30 V DC
TRANSMIT_LIGHT
transmit light
VERSION
version
VIBRATION
vibration
10...55 Hz, 1,5 mm
NAME
name
CONNECTION___TYPE_CLN_5CLV_5___TYPE_CLN_C4CLV_C4___TYPE_LLA_5___TYPE_LLA_B3
connection - type cln-5clv-5 - type cln-c4clv-c4 - type lla-5 - type lla-b3
LIGHT_IMMUNITY
light immunity
OPENING_ANGLE
opening angle
RANGE_WITH_TRANSMITTER_STA__STB_
range with transmitter sta (stb)
RECTANGULAR_TYPE__ALUMINIUM_ANODIZED__3_PIN_PLUG_M8
rectangular type, aluminium anodized, 3-pin plug m8
RECTANGULAR_TYPE__ALUMINIUM_ANODIZED__5_M_PVC_CABLE
rectangular type, aluminium anodized, 5 m pvc cable
SRH___
srh...
SRL___
srl...
SRS___
srs...
SWITCHING_FREQUENCY___SRS_VERSION___SRH_VERSION___SRL_VERSION
switching frequency - srs-version - srh-version - srl-version
TRANSISTOR_OUTPUT
transistor output
TYPE
type
VERSIONDUNKELSCHALTEND
versiondunkelschaltend
VERSIONHELLSCHALTEND
versionhellschaltend
WAVELENGTH
wavelength
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업