??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Column set for clamping range extension - -
Bill of material
307700
BEST
Order No.
307700
WS
Material
surface hardened steel
LUMFANG
Scope of delivery
one set for guide columns and threaded spindle
BESCHR
Description
for clamping range extension to 200 mm
D
diameter
18 mm
M
thread
5 mm
M1
thread
10 mm
L
Length
250 mm
L1
Length
240 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions