??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Visual Communications Company
Description
CNX722C500FVB
Bill of material
CNX722C500FVB
ORDERNO
CNX722C500FVB
ACCESSORY
accessory
Bezel for 722-Series
CONFLICT_MINERAL_FREE
conflict mineral free
Yes
COUNTRY_OF_ORIGIN
country of origin
MX (Mexico)
DEGREE_OF_INGRESS_PROTECTION
degree of ingress protection
IP67 NEMA 6P
ECCN
eccn
EAR99
GASKET_MATERIAL
gasket material
EPDM
HARMONIZATION_CODE
harmonization code
8531.90.75.00
LAMP_TYPE
lamp type
LED
LED_OUTPUT_COLOR
led output color
Green
LENS_SHAPE
lens shape
Convex Lens
LENS_TYPE
lens type
Transparent Lens
LUMINOUS_INTENSITY_TYP___MCD_
luminous intensity typ. (mcd)
700-1400 mcd
MOUNTING_HARDWARE
mounting hardware
With Lockwasher and Hex Nut
MOUNTING_HARDWARE_INCLUDED
mounting hardware included
Yes
MOUNTING_HOLE_DIMENSION
mounting hole dimension
Dia. 22mm
MSL_RATING
msl rating
PMI_COLOR
pmi color
Green
PMI_HOUSING_FINISH
pmi housing finish
Polycarbonate, UL 94-V2
PMI_LENS_COLOR
pmi lens color
Green
PMI_MOUNTING
pmi mounting
Front Panel Mounting
PMI_PANEL_THICKNESS
pmi panel thickness
Up to 0.300
PMI_SHAPE
pmi shape
Round
PMI_TYPE
pmi type
Threaded
PRODUCT_STATUS
product status
Active
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes
ROHS
rohs
Yes
TERMINALS
terminals
Screw Blocks
VIEWING_ANGLE
viewing angle
wide viewing angle
VOLTAGE
voltage
5V to 28V Flex Voltage
NAME
name
CNX722C500FVB
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions