??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
단종된 제품
2016. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
CMFL - 끝단 컨트롤러
BOM
567420 CMFL
TNR
Part Number
567420
TYP
Type
CMFL
INFO
유효 기간
정보
2016-12-31
B1
78 mm
B2
68 mm
B3
5 mm
B4
58 mm
B5
39 mm
H1
41.4 mm
H2
2 mm
H3
4.2 mm
L1
178.9 mm
L2
169.9 mm
L3
5 mm
CNSMASSEXACT
중량
0.470 kg
GTIN
4052568215354
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업