??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2016/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
CMFL - 終端位置コントローラ
部品表
567420 CMFL
TNR
部品番号
567420
TYP
形式
CMFL
INFO
有効範囲
情報
2016-12-31
B1
78 mm
B2
68 mm
B3
5 mm
B4
58 mm
B5
39 mm
H1
41.4 mm
H2
2 mm
H3
4.2 mm
L1
178.9 mm
L2
169.9 mm
L3
5 mm
CNSMASSEXACT
質量
0.470 kg
GTIN
4052568215354
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions