??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Company
ACI
Description
Circular Sight Glass Fittings_2
Bill of material
ACI32025
ORDERNO
DA
da
115
DI
di
48
DN
dn
25
H1
h1
16
H2
h2
25
KG
kg
2,9
NM
nm
30
S
s
10
NAME
name
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions