??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
Circular Connectors AC 173 click
Bill of material
AC 173 RBUP5
ORDERNO
CABLE_DIAMETER_MAX_
cable diameter max.
13.5 mm
CABLE_DIAMETER_MIN_
cable diameter min.
7.0 mm
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
1
COLOUR
colour
black
CONNECTION_TYPE
connection type
CONTACT_MATERIAL
contact material
Spring Steel, Steel
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
1.5 mm²
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
0.25 mm²
CURRENT_RATING
current rating
17.5 A
EAN
ean
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
IMPULSE_VOLTAGE_RATING
impulse voltage rating
2.5 kV
INSULATING_MATERIAL
insulating material
IP_CODE
ip code
IP68
LOWER_LIMIT_TEMPERATURE
lower limit temperature
NUMBER_OF_POLES
number of poles
5 pole
PROTECTION_AGAINST_INCORRECT_PLUGGING
protection against incorrect plugging
yes
PU
pu
200
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
TYPE
type
UPPER_LIMIT_TEMPERATURE
upper limit temperature
VOLTAGE_RATING
voltage rating
500 V
NAME
name
ASSEMBLY_CONTACT_SCREW
assembly contact screw
PRINTING
printing
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID
type of conductor solid
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED
type of conductor stranded
HOUSING_HOLE_DIAMETER
housing hole diameter
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업