??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
Circular Connectors AC 173 click
Bill of material
AC 173 RBUP5
ORDERNO
CABLE_DIAMETER_MAX_
cable diameter max.
13.5 mm
CABLE_DIAMETER_MIN_
cable diameter min.
7.0 mm
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
1
COLOUR
colour
black
CONNECTION_TYPE
connection type
CONTACT_MATERIAL
contact material
Spring Steel, Steel
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
1.5 mm²
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
0.25 mm²
CURRENT_RATING
current rating
17.5 A
EAN
ean
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
IMPULSE_VOLTAGE_RATING
impulse voltage rating
2.5 kV
INSULATING_MATERIAL
insulating material
IP_CODE
ip code
IP68
LOWER_LIMIT_TEMPERATURE
lower limit temperature
NUMBER_OF_POLES
number of poles
5 pole
PROTECTION_AGAINST_INCORRECT_PLUGGING
protection against incorrect plugging
yes
PU
pu
200
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
TYPE
type
UPPER_LIMIT_TEMPERATURE
upper limit temperature
VOLTAGE_RATING
voltage rating
500 V
NAME
name
ASSEMBLY_CONTACT_SCREW
assembly contact screw
PRINTING
printing
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID
type of conductor solid
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED
type of conductor stranded
HOUSING_HOLE_DIAMETER
housing hole diameter
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions