??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
Circular Connectors AC 170 basic
Bill of material
AC 170 REBU5
ORDERNO
ASSEMBLY_CONTACT_SCREW
assembly contact screw
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
COLOUR
colour
black
CONNECTION_TYPE
connection type
CONTACT_MATERIAL
contact material
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
CROSS_SECTION_RATING
cross-section rating
CURRENT_RATING
current rating
EAN
ean
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
V-2
HOUSING_HOLE_DIAMETER
housing hole diameter
IMPULSE_VOLTAGE_RATING
impulse voltage rating
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
IP_CODE
ip code
LATCH
latch
LOWER_LIMIT_TEMPERATURE
lower limit temperature
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
NUMBER_OF_POLES
number of poles
PE_FUNCTION
pe function
PROTECTION_AGAINST_INCORRECT_PLUGGING
protection against incorrect plugging
PU
pu
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
STRIPPING_LENGTH
stripping length
TIGHTENING_TORQUE_LOCK_NUT
tightening torque lock nut
TYPE
type
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID
type of conductor solid
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED
type of conductor stranded
UPPER_LIMIT_TEMPERATURE
upper limit temperature
VOLTAGE_RATING
voltage rating
WALL_THICKNESS_MAX_
wall thickness max.
NAME
name
DISMANTLING_LENGTH
dismantling length
DISMANTLING_LENGTH_PE
dismantling length pe
CABLE_DIAMETER_MAX_
cable diameter max.
CABLE_DIAMETER_MIN_
cable diameter min.
STRAIN_RELIEF
strain relief
TIGHTENING_TORQUE_SUPPORT_SLEEVE
tightening torque support sleeve
STRAIN_RELIEF_ASSEMBLY
strain relief assembly
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions