??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
Circular Connectors AC 167 micro
Bill of material
AC 167 REBU3 M16 GY
ORDERNO
ASSEMBLY_CONTACT_SCREW
assembly contact screw
CABLE_DIAMETER_MAX_
cable diameter max.
CABLE_DIAMETER_MIN_
cable diameter min.
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
CODING
coding
COLOUR
colour
CONNECTION_TYPE
connection type
CONTACT_MATERIAL
contact material
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
CROSS_SECTION_RATING
cross-section rating
CURRENT_RATING
current rating
DISMANTLING_LENGTH
dismantling length
EAN
ean
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
IMPULSE_VOLTAGE_RATING
impulse voltage rating
INSULATING_MATERIAL
insulating material
IP_CODE
ip code
LATCH
latch
LOWER_LIMIT_TEMPERATURE
lower limit temperature
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
NUMBER_OF_POLES
number of poles
PROTECTION_AGAINST_INCORRECT_PLUGGING
protection against incorrect plugging
PU
pu
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
STRAIN_RELIEF
strain relief
STRAIN_RELIEF_ASSEMBLY
strain relief assembly
STRIPPING_LENGTH
stripping length
TIGHTENING_TORQUE_LOCK_NUT
tightening torque lock nut
TYPE
type
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE
type of conductor flexible
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID
type of conductor solid
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED
type of conductor stranded
UPPER_LIMIT_TEMPERATURE
upper limit temperature
VOLTAGE_RATING
voltage rating
NAME
name
HOUSING_HOLE_DIAMETER
housing hole diameter
WALL_THICKNESS_MAX_
wall thickness max.
PE_FUNCTION
pe function
DISMANTLING_LENGTH_PE
dismantling length pe
FIXING
fixing
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업