??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
8devices
Beschreibung
Cherry-Modul rev3
Stückliste
1QLLOS4KV
ORDERNO
1QLLOS4KV
DESCRIPTION
Beschreibung
Cherry ist ein kompaktes und funktionsreiches Wi-Fi 6 System-on-Module (SoM) auf Basis des IPQ 5000 SoC, das die Entwicklung von Embedded-Geräten und Netzwerkanwendungen vereinfacht.
OVERVIEW
Übersicht
Kompakt. Reich an Funktionen. Leistungsstark Cherry ist ein kompaktes und hochintegriertes Wi-Fi 6 System-on-Module (SoM), das auf dem IPQ 5000 SoC basiert. Es wurde entwickelt, um die Entwicklung von eingebetteten Geräten und drahtlosen Systemen zu vereinfachen, was es ideal für eine Vielzahl von Anwendungen macht, einschließlich IoT und Netzwerke. Das Cherry SoM kombiniert einen Hochleistungsprozessor, umfangreichen Speicher und leistungsstarke Netzwerkfunktionen, um die Markteinführung zu beschleunigen und die Produktkosten zu senken. Cherry unterstützt zwei räumliche Streams (2x2 MiMo) und wird von einem 64-Bit Dual-Core ARM Cortex A53 Prozessor mit einer Taktrate von 1 GHz angetrieben. Das Modul ist oberflächenmontierbar mit einem kleinen Formfaktor ähnlich wie Lima und verfügt über kompatible externe Wabenstifte und zusätzliche innere LGA-Stifte für erweiterte Funktionalität.
SPECIFICATIONS
Spezifikationen
Basierend auf IPQ-5000 SoC (Maple) 1024 QAM (2SS), 573,5 Mbps Datenrate Geringe Leistungsaufnahme (bis zu 7W) Dual-Core 1 GHz ARM Cortex A53 CPU 2,5G und 1G Ethernet Schnittstellen Kompakte Größe (30,5 x 19,4mm) 2x2 MiMo 2,4GHz WiFi6 Funk PCIe und mini PCIe Schnittstelle für externen Funk Viele Peripherieschnittstellen: UART, 1 GbE PHY und SGMII+ oder SGMII-Modus für 2.5/1 GbE PHY, 2x freie SPI Chip Select Pins, PCIe 2.0, 25xGPIO
NAME
Name
1QLLOS4KV
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions